332 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
Latch toggle clamps with u hook
Powered by
CAD模型選擇
{kursunel/manual_toggle_clamps/latch_toggle_clamps_with_u_hook/332.prj},{NB=332 - 2},{SHA256=0sUhIcsfYpZUiFHFUbSOhrgJtFM/AKgBKDJJmIS/hTs=},{INAME=332_2},{NAME=332_2},{MODELNO=332 - 2},{F1=1500},{F3=2000},{STROKE=45},{WEIGHT=160},{A=28.0},{B=33},{B2=5},{CMIN=32},{CMAX=62},{D=25},{E=13 - 15},{E2=10 - 14},{F=6 - 9},{G=31.0},{H=72},{H2=134.0},{J=23},{K=M4},{LMIN=142},{LMAX=172},{M=-},{N=6 x 9},{N2=5,5 x 7,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/332.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/332.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
332
Bill of material
332 - 2
Model number
332 - 2
332 - 2
Force
1500
1500
N
Force
2000
2000
N
Thread length
45
45
mm
Weight
160
160
g
A
28.0
28.0
mm
B
33
33
mm
B2
5
5
mm
CMIN
32
32
mm
CMAX
62
62
mm
D
25
25
mm
E
13 - 15
13 - 15
mm
E2
10 - 14
10 - 14
mm
F
6 - 9
6 - 9
mm
G
31.0
31.0
mm
H
72
72
mm
H2
134.0
134.0
mm
J
23
23
mm
K
M4
M4
mm
LMIN
142
142
mm
LMAX
172
172
mm
M
-
-
mm
N
6 x 9
6 x 9
mm
N2
5,5 x 7,5
5,5 x 7,5
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/332.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/332.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型