slovenčina
English
331L RU 12 127 GKL
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330LR up to max. 100 kg
330LR-G
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330lr/330lr_g/331lr_g_asmtab.prj},{NB=331L RU 12 127 GKL},{ORDERNO=331L RU 12 127 GKL},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=158},{HD=12.5},{SR=130},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 GKL 8},{VERPRA=2},{PPATH=330lr_g/330lr_g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
331L RÜ-GK/GKL/G/GL - Swivel castor with total lock
Bill of material
331L RU 12 127 GKL
Article-number
331L RÜ12 127 GKL
331L RÜ12 127 GKL
Wheel-Ø A x width B
125x32
mm
Load capacity
100
kg
Overall height H
158
mm
Hole-Ø
12.5
12.5
mm
Swivel radius
130
mm
Wheel bearing
Ball bearing
Ball bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성