??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
331L PT-GK/GKL/G/GL - Swivel castor with total lock
Stückliste
331L PT 127 GKL
Article-number
Wheel-Ø A x width B
125x32 mm
Load capacity
100 kg
Overall height H
161 mm
Dimension of top plate
90x70 mm
Hole spacing
75x45/62x52 mm
Hole-Ø
8.5 mm
Swivel radius
130 mm
Wheel bearing
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen