??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
331L PT-EL - Lenkrolle mit Totalfeststeller
Stückliste
331L PT 127 EL
Artikel-nummer
331L PT 127 EL
Rad-Ø A x Breite B
125x32 mm
Tragkraft
100 kg
Bauhöhe H
158 mm
Plattengröße
90x70 mm
Lochabstand
75x45/62x52 mm
Loch-Ø
8.5 mm
Schwenkradius
130 mm
Radlager
Kugellager
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen