??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
33182 - Sprężysta tuleja wrzecionowa z krzywką podnoszącą
Lista materiałowa
33182-02
Nr zamówienia
33182-02
Odpowiedni kieł centrujący
L1 = 32 passende Zentrierspitze 33190-02096, L1 = 41 passende Zentrierspitze 33190-02113, L1 = 49 passende Zentrierspitze 33190-02105
Nacisk początkowy
100 N
Nacisk końcowy
137 N
Ciężar ok.
1.9850 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495270937
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD