??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
33180 - Sprężysta tuleja wrzecionowa z dźwignią mocującą
Lista materiałowa
33180-02
Nr zamówienia
33180-02
Odpowiedni kieł centrujący
L1 = 32 passende Zentrierspitze 33190-02096, L1 = 41 passende Zentrierspitze 33190-02105, L1 = 49 passende Zentrierspitze 33190-02113
Nacisk początkowy
100 N
Nacisk końcowy
150 N
Ciężar ok.
1.3000 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. norelem
4059495270920
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD