??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3308 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3308 5.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN 6527L-A RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
DIN6527L
Formbuchstabe Normnummer
A
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Profilradius 1
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
kg
Datenträger
0
Bildkennung
6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir