330XP08401S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/330_asmtab.prj},{NB=330XP08401S},{SER=330 Series},{MO=S},{SIZE=6 1/4\" x 4 1/2\"},{TT=XP},{D=8},{W=2.50000000},{WB=01},{BR=},{SLO=},{X=6.250000},{Y=4.500000},{HDX=4.937500},{HDY=2.437500},{HDX1=5.250000},{HDY1=3.375000},{HDIA=0.562500},{PPATH=330_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
330 - Contender Kingpinless Premium (to 3000 lb/ea)
Bill of material
330XP08401S
Part Number
330XP08401S
Series
330 Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
Wheel Type
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
TM - Phenolic
TR - Phenolic (High Heat)
NX - Trionix Polymer
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
TM - Phenolic
TR - Phenolic (High Heat)
NX - Trionix Polymer
Wheel Diameter
8
10
8
10
인치
Tread Width
2 1/2
3
2 1/2
3
인치
Wheel Face
Crowned Tread
Wheel Color
Grey Polyurethane
Temperature Range
Up to +180°F
Hardness
60 Shore D
Bearing Type
Stainless Steel Roller
Stainless Steel Precision Ball Bearing
Stainless Steel Roller
Stainless Steel Precision Ball Bearing
Brake Type
None
Poly Cam Brake (P)
None
Poly Cam Brake (P)
Swivel Lock
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
Capacity
2000
lbs.
Mount Height
10 1/8
인치
Swivel Lead
2 1/16
인치
Swivel Radius
6 1/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성