327789 GS16VZ4st
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/327796.prj},{NB=327789_GS16VZ4st},{ORDERNO=327789_GS16VZ4st},{ABSOLUTE_REDUCTION=1200577345927},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=0.3 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.05 mm},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=21.2 mm},{GEARHEAD_TYPE=GS},{MASS_INERTIA=0.01 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=5 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.1 Nm},{MAX__EFFICIENCY=54 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=5 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.3 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.5 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=22 N, 6.5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.23 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=0.29 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
327796
Bill of material
327789_GS16VZ4st
ORDERNO
327789_GS16VZ4st
327789_GS16VZ4st
absolute reduction
1200577345927
average backlash no load
0.3 °
axial play
0 - 0.05 mm
extended temperature range
-40...+100 °C
gearhead length (l1)
21.2 mm
gearhead type
GS
mass inertia
0.01 gcm²
max. axial load (dynamic)
5 N
max. continuous input speed
8000 rpm
max. continuous torque
0.1 Nm
max. efficiency
54 %
max. force for press fits
5 N
max. intermittent input speed
8000 rpm
max. intermittent torque
0.3 Nm
max. motor shaft diameter
1.5 mm
max. radial load
22 N, 6.5 mm from flange
max. transmittable power (continuous)
0.23 W
max. transmittable power (intermittent)
0.29 W
number of autoclave cycles
0
number of stages
5
outer diameter
16 mm
radial play
max. 0.02 mm, 6 mm from flange
recommended temperature range
-15...+100 °C
reduction
261 1
version
Low backlash
weight
18 g
name
327789_GS16VZ4st
327789_GS16VZ4st
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성