??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3274022 - PTFIX 10/12X4-G WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3274022
Artikelnummer des Herstellers
3274022
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
Langbeschreibung
Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: kleben, Farbe: weiß
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 10/12X4-G WH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626668529
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
450 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
46.300 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
22.700 mm
Farbe
weiß
Länge
28.600 mm
Montageart
Sonstiges
Nettogewicht
0.022 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
GTIN
4055626668529
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: kleben, Farbe: weiß
Herstellerprodukttyp
PTFIX 10/12X4-G WH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen