??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3273780 - PTFIX 10/18X4-NS35A WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3273780
Product number of the Manufacturer
3273780
Description short
Bloc distributeur
Description long
Bloc distributeur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 19, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,2 mm² - 6 mm², Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
Manufacturer Type Description
PTFIX 10/18X4-NS35A WH
Preview
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
longueur
45.700 mm
GTIN-Code
4055626667928
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
800 V
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
rated current
32 A
Nombre de points de contact par étage
19
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
Yes
plaque d'obturation nécessaire
No
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
type de raccordement 2
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.200 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
largeur de l'écartement
64.800 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
45.700 mm
couleur
White
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.0548 kg
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
GTIN
4055626667928
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
Manufacturer product description
Bloc distributeur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 19, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,2 mm² - 6 mm², Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
Product type
PTFIX 10/18X4-NS35A WH
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3273780
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
8
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés