??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3273719 - PTFIX 18X4-NS35A PK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3273719
Artikelnummer des Herstellers
3273719
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
Langbeschreibung
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: pink
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 18X4-NS35A PK
Produktbild
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
55.400 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
30.900 mm
Farbe
pink
Länge
45.700 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.022 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
GTIN
4055626646794
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: pink
Herstellerprodukttyp
PTFIX 18X4-NS35A PK
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4055626646794
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen