??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3273700 - PTFIX 12X4-NS35A-FE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3273700
Product number of the Manufacturer
3273700
Description short
Blocco distributore
Description long
Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/giallo
Manufacturer Type Description
PTFIX 12X4-NS35A-FE
article view
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
105 °C
length
45.700 mm
GTIN-Code
4055626646688
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
tensione dimensionata
800 V
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
rated current
32 A
quantità di posizioni morsetto per piano
12
quantità di piani
1
classe di infiammabilità
V0
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
piastra terminale richiesta (S/N)
No
materiale isolante
Polyamide
esecuzione del collegamento
Push-in connection
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.200 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
larghezza della misura reticolare
36.900 mm
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
45.700 mm
colore
black/yellow
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
Mass
0.033112 kg
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
codice EAN
4055626646688
Manufacturer product designation
Blocco distributore
Manufacturer product description
Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/giallo
Product type
PTFIX 12X4-NS35A-FE
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3273700
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
8
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD