??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3273688 - PTFIX 12X4-NS35A GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3273688
Artikelnummer des Herstellers
3273688
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
Langbeschreibung
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 12X4-NS35A GN
Produktbild
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Länge
45.700 mm
Internationale Artikelnummer
4055626646619
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
12
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
Breite des Rastermaßes
36.900 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
45.700 mm
Farbe
grün
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.032925 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
GTIN
4055626646619
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün
Herstellerprodukttyp
PTFIX 12X4-NS35A GN
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3273688
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen