??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3273420 - PTFIX 12X2,5-G RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3273420
Product number of the Manufacturer
3273420
Description short
Bloc distributeur
Description long
Bloc distributeur, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: collage, coloris: rouge
Manufacturer Type Description
PTFIX 12X2,5-G RD
Preview
GTIN-Code
4055626392837
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
450 V
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
rated current
24 A
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
No
plaque d'obturation nécessaire
No
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
type de raccordement 2
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
température de fonctionnement minimum
-35 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
31.500 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
22.700 mm
couleur
red
longueur
28.600 mm
Type de montage
Miscellaneous
poids net
0.024 kg
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
GTIN
4055626392837
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
Manufacturer product description
Bloc distributeur, les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: collage, coloris: rouge
Product type
PTFIX 12X2,5-G RD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
8
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés