??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3273338 - PTFIX 6/6X2,5 GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3273338
Artikelnummer des Herstellers
3273338
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
Langbeschreibung
Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grün
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 6/6X2,5 GN
Produktbild
Bemessungsspannung
450 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
7
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
25.600 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
21.700 mm
Farbe
grün
Länge
28.600 mm
Montageart
Schnellbefestigung
Nettogewicht
0.019 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
GTIN
4055626392370
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grün
Herstellerprodukttyp
PTFIX 6/6X2,5 GN
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4055626392370
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen