??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3273244 - PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3273244
Artikelnummer des Herstellers
3273244
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
Langbeschreibung
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 19, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU
Produktbild
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Länge
45.700 mm
Internationale Artikelnummer
4055626391861
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
19
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
Breite des Rastermaßes
56.500 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
45.700 mm
Farbe
blau
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.043175 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
GTIN
4055626391861
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 19, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Herstellerprodukttyp
PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3273244
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen