??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3270392 - PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3270392
Product number of the Manufacturer
3270392
Description short
Panneau de brassage
Description long
Panneau de brassage, Repérage de A à H, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², montage: Montage mural, Rack de 19", coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc
Manufacturer Type Description
PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H
Preview
GTIN-Code
4055626324487
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
Tension nominale
500 V
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
rated current
17.500 A
Nombre de points de contact par étage
4
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
No
plaque d'obturation nécessaire
No
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
type de raccordement 2
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
34.400 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
30 mm
couleur
Grey
longueur
111 mm
Type de montage
Wall assembly
poids net
0.100 kg
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
GTIN
4055626324487
Manufacturer product designation
Panneau de brassage
Manufacturer product description
Panneau de brassage, Repérage de A à H, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², montage: Montage mural, Rack de 19", coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris/blanc
Product type
PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés