??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3270243 - D-PTRV 8 WH H-A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3270243
Artikelnummer des Herstellers
3270243
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß
Herstellertypbezeichnung
D-PTRV 8 WH H-A
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626260266
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Farbe
weiß
Höhe
100 mm
Nettogewicht
0.008 kg
min. Dicke
2.200 mm
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Nein
GTIN
4055626260266
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß
Herstellerprodukttyp
D-PTRV 8 WH H-A
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen