??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3270159 - PTRVB 8-PV /BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3270159
Product number of the Manufacturer
3270159
Description short
Distributeurs de potentiel
Description long
Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 2,5 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir
Manufacturer Type Description
PTRVB 8-PV /BK
Preview
GTIN-Code
4046356963411
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
250 V
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
rated current
17.500 A
Nombre de points de contact par étage
4
Nombre de niveaux
8
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
Yes
plaque d'obturation nécessaire
Yes
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
type de raccordement 2
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
8.300 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
87.500 mm
couleur
Grey
longueur
100 mm
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.042 kg
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
GTIN
4046356963411
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
Manufacturer product description
Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 2,5 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir
Product type
PTRVB 8-PV /BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85369010
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés