327 11.500
Gühring
Senken
Entgraten und Fasen
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_countersinking/catalog_deburring/catalog_327.prj},{NB=327 11.500},{J21=327 11.500},{A11=2.800},{C12=1},{B3=20},{B4=12},{B5=56},{B6=10.000},{B71=56},{C3=8},{D1=3},{D7=0.022},{E1=90},{C4=44},{H22=0},{B1=4.350},{BLD=5},{ID12000=9003270115000},{ID12100=0},{A12=11.500},{A4=3.300},{B9=4.350},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{F8=1},{G2=4},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=S-KEGELSENKER},{J22=HSS S-KEGELSENKER 90 11,500 DIN 335RN ZY},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 335},{J11=C},{J8=SPR},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00800105$$$$},{J61=ZYL01F8000$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003270115000.dxf},{ID10003=9003270115000.stp},{ID10004=9003270115000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
327 - DIN 335 S-KEGELSENKER
Bill of material
327 11.500
Identifizierende Bestellnummer
327 11.500
327 11.500
Produktbeschreibung
S-KEGELSENKER
Produktbezeichnung
HSS S-KEGELSENKER 90 11,500 DIN 335RN ZY
HSS S-KEGELSENKER 90 11,500 DIN 335RN ZY
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
HSS
Normnummer
DIN 335
Formbuchstabe Normnummer
C
Bearbeitungsverfahren
SPR
Schneidendurchmesser min.
2.800
2.800
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
20
20
mm
Nutzlänge
12
12
mm
Gesamtlänge
56
56
mm
Spannutenlänge
10.000
10.000
mm
Funktionslänge
56
56
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
Anzahl Schneiden
3
Masse (Gewicht)
0.022
0.022
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
90
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
HSS
Beschichtung
TIN
Schaftlänge
44
44
mm
Drallrichtung
R
Kühlschmierstoffaustritt
0
Stufenlänge 1. Stufe
4.350
4.350
mm
Bildkennung
5
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105$$$$
ZYL00800105$$$$
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000$$$$
ZYL01F8000$$$$
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성