32557
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/gummmi-laufbelag/32557.prj},{NB=32557},{MANUID=32557},{RADDURCHM=180},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=170},{HEIGHT=215},{WEIGHT=2.988},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{L_VPP_180G_ST=../_pool_/17/93/l-vpp_180g-st_032557.png},{DESCSHORT=L-VPP 180G-ST}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
32557 - L-VPP 180G-ST
Stückliste
32557
L-VPP 180G-ST
Artikelnummer des Herstellers
32557
Kurzbeschreibung
L-VPP 180G-ST
EAN
4047526032555
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
180
mm
Radbreite
50
mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
170
kg
Gesamthöhe
215
mm
Plattengröße
140 x 110
mm
Stückgewicht (kg)
2.988
kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型