320247 GP32HP2st
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/324942.prj},{NB=320247_GP32HP2st},{ORDERNO=320247_GP32HP2st},{ABSOLUTE_REDUCTION=4218241715},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1 °},{AXIAL_PLAY=max. 0.4 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=61.5 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.7 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=120 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=8 Nm},{MAX__EFFICIENCY=60 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=120 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=12 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=6 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=300 N, 10 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=27 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=41 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
324942
Bill of material
320247_GP32HP2st
ORDERNO
320247_GP32HP2st
320247_GP32HP2st
absolute reduction
4218241715
average backlash no load
1 °
axial play
max. 0.4 mm
direction of rotation, drive to output
=
gearhead length (l1)
61.5 mm
gearhead type
GP
mass inertia
0.7 gcm²
max. axial load (dynamic)
120 N
max. continuous input speed
8000 rpm
max. continuous torque
8 Nm
max. efficiency
60 %
max. force for press fits
120 N
max. intermittent input speed
8000 rpm
max. intermittent torque
12 Nm
max. motor shaft diameter
6 mm
max. radial load
300 N, 10 mm from flange
max. transmittable power (continuous)
27 W
max. transmittable power (intermittent)
41 W
number of autoclave cycles
0
number of stages
4
outer diameter
32 mm
radial play
max. 0.14 mm, 10 mm from flange
recommended temperature range
-40...+100 °C
reduction
246 1
version
High Power
weight
240 g
name
320247_GP32HP2st
320247_GP32HP2st
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성