??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3248116 - MPT 1,5/S/1P BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3248116
Artikelnummer des Herstellers
3248116
Kurzbeschreibung
Minidurchgangsklemme
Langbeschreibung
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
Herstellertypbezeichnung
MPT 1,5/S/1P BU
Produktbild
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
Bemessungsstrom
17.500 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
Breite des Rastermaßes
3.500 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
28.100 mm
Farbe
blau
Länge
33.550 mm
Montageart
Hutschiene TH15
Nettogewicht
0.002 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
GTIN
4046356801386
Herstellerproduktbezeichnung
Minidurchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Minidurchgangsklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
Herstellerprodukttyp
MPT 1,5/S/1P BU
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356801386
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen