??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3245 - TopTherm filter-and-fan units with EC technology, RAL 9005 - air throughput 900 m³/h
明细表
3245.508 (2)
型号
细节图
名称1
TopTherm filter-and-fan units with EC technology, RAL 9005
Designation 2
air throughput 900 m³/h
宽度
323 mm
高度
323 mm
深度
25 mm
深度
130.5 mm
air throughput (unimpeded)
900 m³/h
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型