??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3244 - TopTherm filter-and-fan units with EC technology - air throughput 700 m³/h
Спецификация
3244.500 (2)
Арт. №
3244.500
Деталь
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units with EC technology
Designation 2
air throughput 700 m³/h
Ширина
323 mm
Высота
323 mm
Глубина
25 mm
Глубина
130.5 mm
air throughput (unimpeded)
7000 m³/h
rated operating voltage
200-240V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
2.700 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей