??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3243 - TopTherm Filterlüfter EMV - Luftleistung 550 m³/h
Stückliste
3243.600 (2)
Best. Nr.
3243.600
Detail
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
TopTherm Filterlüfter EMV
Bez.2
Luftleistung 550 m³/h
Breite
323 mm
Höhe
323 mm
Tiefe
25 mm
Tiefe
118.5 mm
Luftleistung (Freiblasend)
550/600m³/h
Spannung
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
3.560 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen