??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3243 - TopTherm filter-and-fan units with EC technology - air throughput 550 m³/h
明细表
3243.500 (2)
型号
3243.500
细节图
PDF 目录
PDF 目录
名称1
TopTherm filter-and-fan units with EC technology
Designation 2
air throughput 550 m³/h
宽度
323 mm
高度
323 mm
深度
25 mm
深度
118.5 mm
air throughput (unimpeded)
550 m³/h
rated operating voltage
200-240V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
2.920 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型