??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3243 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 550 m³/h
Спецификация
3243.600 (2)
Арт. №
3243.600
Деталь
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units EMC
Designation 2
air throughput 550 m³/h
Ширина
323 mm
Высота
323 mm
Глубина
25 mm
Глубина
118.5 mm
air throughput (unimpeded)
550/600m³/h
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
3.560 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей