??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3243 EC - Blue e+ Filterlüfter EC - Luftleistung 625 m³/h
Stückliste
3243.900
Best. Nr.
3243.900
Detail
Website
Website
Bez.1
Blue e+ Filterlüfter EC 625 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035
Breite
323 mm
Höhe
323 mm
Tiefe
21 mm
Luftleistung
625 m³/h
Spannung
100-240 V, 50/60Hz
Farbe
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen