??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3243 EC - Blue e+ Filterfan EC - air throughput 625 m³/h
Спецификация
3243.900
Арт. №
3243.900
Деталь
Website
Website
Обозн. 1
Blue e+ filter fan EC 625 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035
Ширина
323 mm
Высота
323 mm
Глубина
21 mm
air throughput
625 m³/h
rated operating voltage
100-240 V, 50/60Hz
Цвет
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей