??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3241239 - A 35 -40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3241239
Product number of the Manufacturer
3241239
Description short
Embout
Description long
Embout, longueur: 40 mm, coloris: argenté
Manufacturer Type Description
A 35 -40
Preview
GTIN-Code
4046356908122
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
nominal cross section
35 mm^2
sans halogène
No
avec isolant
No
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
Type de surface
Tin-plated
bandware
No
identification flag present
No
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
GTIN
4046356908122
Manufacturer product designation
Embout
Manufacturer product description
Embout, longueur: 40 mm, coloris: argenté
Product type
A 35 -40
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !