??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3241237 - WP-CN PA M40 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3241237
Product number of the Manufacturer
3241237
Description short
Ecrou
Description long
Ecrou, matériau: Polyamide renforcé à la fibre de verre, pour filetage M40, coloris: noir
Manufacturer Type Description
WP-CN PA M40 BK
Preview
GTIN-Code
4046356868174
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
7
couleur
Black
sans halogène
No
matériau
Polyamide (PA)
Surface
Polyamide fiberglass reinforced
matériau
Plastic
Type de surface
Polyamide fiberglass reinforced
type de forme de filet
metric
nominal thread size NPT/gas pipe thread (imperial)
not relevant
nominal thread size PG (metric)
M40
glass-fiber reinforced
No
Résistance aux chocs existante (O/N)
No
grounding connection present
No
GTIN
4046356868174
Manufacturer product designation
Ecrou
Manufacturer product description
Ecrou, matériau: Polyamide renforcé à la fibre de verre, pour filetage M40, coloris: noir
Product type
WP-CN PA M40 BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
39269097
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés