??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240814 - WT-STEEL S 7,9X259
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240814
Artikelnummer des Herstellers
3240814
Kurzbeschreibung
Kabelbinder
Langbeschreibung
Kabelbinder, silber
Herstellertypbezeichnung
WT-STEEL S 7,9X259
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356705622
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Breite
7.900 mm
min. Dicke
0.260 mm
Farbe
Silber
Länge
259 mm
halogenfrei
Ja
max. Umgebungstemperatur
538 °C
Art der Befestigung
without
Alleinstellungsmerkmal
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung
min. Einsatztemperatur
-80 °C
max. Einsatztemperatur
538 °C
UL-Zulassung vorhanden
Nein
min. Montagetemperaturbereich
-80 °C
VG-Zulassung vorhanden
Nein
Dicke des Bandes
0.260 mm
max. Durchmesser des Bündels
69 mm
Länge des Bandes
259 mm
Material
Edelstahl
Zugfestigkeit
1335 N/m^2
Bandverschluss
Ball-/Kugelverschluss
Verschluss vorhanden
Ja
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)
Nein
lösbarer Verschluss vorhanden
Nein
MIL-Zulassung vorhanden
Ja
Art der Befestigung/Montage
unlösbar
Mindesthaltekraft
1335 N
max. Montagetemperaturbereich
538 °C
GTIN
4046356705622
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung
Herstellerprodukttyp
WT-STEEL S 7,9X259
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
73269098
Herstellerland
GB
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft