??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240774 - WT-HF 7,8X365
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240774
Product number of the Manufacturer
3240774
Description short
Attache-câble
Description long
Attache-câble, transparent
Manufacturer Type Description
WT-HF 7,8X365
Preview
GTIN-Code
4046356704922
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
7.800 mm
épaisseur
1.800 mm
couleur
Transparent
longueur
365 mm
sans halogène
Yes
température ambiante maximale
85 °C
type de fixation
without
USP information
Non
Exécution du contenu avec emballage
min. operating temperature range
-40 °C
max. operating temperature range
85 °C
UL approval present
Yes
min. mounting temperature range
-10 °C
VG approval present
Non
tie thickness
1.800 mm
max. bundle diameter
100 mm
length of belt
365 mm
matériau
Plastic
résistance à la traction
540 N/m^2
band closure
plastic lip/-cam
avec plombage
Yes
UV-stable (according to ASTM D6779)
Non
solvable fastener present
Non
MIL approval present
Yes
Type de fixation / montage
fixe
minimum holding force
540 N
max. mounting temperature range
60 °C
GTIN
4046356704922
Manufacturer product designation
Attache-câble
Manufacturer product description
Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr
Product type
WT-HF 7,8X365
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
39269097
Country of origin
IT
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !