??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240729 - WT-HF 12,6X1000 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240729
Artikelnummer des Herstellers
3240729
Kurzbeschreibung
Kabelbinder
Langbeschreibung
Kabelbinder, schwarz
Herstellertypbezeichnung
WT-HF 12,6X1000 BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356704458
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
12.600 mm
min. Dicke
1.950 mm
Farbe
schwarz
Länge
1000 mm
halogenfrei
Ja
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Art der Befestigung
without
Alleinstellungsmerkmal
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung
min. Einsatztemperatur
-40 °C
max. Einsatztemperatur
85 °C
UL-Zulassung vorhanden
Ja
min. Montagetemperaturbereich
-10 °C
VG-Zulassung vorhanden
Nein
Dicke des Bandes
1.950 mm
max. Durchmesser des Bündels
302 mm
Länge des Bandes
1000 mm
Material
Kunststoff
Zugfestigkeit
1080 N/m^2
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Verschluss vorhanden
Ja
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)
Nein
lösbarer Verschluss vorhanden
Nein
MIL-Zulassung vorhanden
Ja
Art der Befestigung/Montage
unlösbar
Mindesthaltekraft
1080 N
max. Montagetemperaturbereich
60 °C
GTIN
4046356704458
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung
Herstellerprodukttyp
WT-HF 12,6X1000 BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
IT
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft