??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240718 - WT-E HF 3,6X150
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240718
Artikelnummer des Herstellers
3240718
Kurzbeschreibung
Kabelbinder
Langbeschreibung
Kabelbinder, transparent
Herstellertypbezeichnung
WT-E HF 3,6X150
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356704342
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
3.600 mm
min. Dicke
1.100 mm
Farbe
transparent
Länge
150 mm
halogenfrei
Ja
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Art der Befestigung
Screws and rivets
Alleinstellungsmerkmal
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung
min. Einsatztemperatur
-40 °C
max. Einsatztemperatur
85 °C
UL-Zulassung vorhanden
Nein
min. Montagetemperaturbereich
-10 °C
VG-Zulassung vorhanden
Nein
Dicke des Bandes
1.100 mm
max. Durchmesser des Bündels
32 mm
Länge des Bandes
150 mm
Material
Kunststoff
Zugfestigkeit
130 N/m^2
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Verschluss vorhanden
Ja
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)
Nein
lösbarer Verschluss vorhanden
Nein
MIL-Zulassung vorhanden
Ja
Art der Befestigung/Montage
unlösbar
Mindesthaltekraft
130 N
max. Montagetemperaturbereich
60 °C
GTIN
4046356704342
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbinder, mit Befestigungsöse, zum anschrauben oder nieten, ideal geeignet für eine dauerhafte Befestigung auf nahezu jedem Untergrund
Herstellerprodukttyp
WT-E HF 3,6X150
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
HR
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft