??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240711 - WT-BASE R HF 8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240711
Artikelnummer des Herstellers
3240711
Kurzbeschreibung
Kabelbindersockel
Langbeschreibung
Kabelbindersockel, transparent
Herstellertypbezeichnung
WT-BASE R HF 8
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356704281
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
20.500 mm
Höhe
18.500 mm
Farbe
transparent
Länge
10 mm
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
0 g
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
5 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
0 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
min. Einsatztemperatur
-40 °C
max. Einsatztemperatur
85 °C
geeignet für max. Durchmesser des Bündels
20.500 mm
Durchmesser des Befestigungsloches
6.500 mm
geeignet für max. Breite des Kabelbinders
9.500 mm
GTIN
4046356704281
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbindersockel
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 8 mm, mit angespritztem Spreitzniet, Bohrdurchmesser 6,5 mm, für Materialstärken bis 3 mm
Herstellerprodukttyp
WT-BASE R HF 8
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
TW
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft