??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240708 - WT-BASE LS HF 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240708
Artikelnummer des Herstellers
3240708
Kurzbeschreibung
Kabelbindersockel
Langbeschreibung
Kabelbindersockel, transparent
Herstellertypbezeichnung
WT-BASE LS HF 6
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356703956
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
27 mm
Höhe
6.500 mm
Farbe
transparent
Länge
27 mm
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
0 g
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
3 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
0 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
min. Einsatztemperatur
-40 °C
max. Einsatztemperatur
60 °C
geeignet für max. Durchmesser des Bündels
27 mm
Durchmesser des Befestigungsloches
4.800 mm
geeignet für max. Breite des Kabelbinders
6 mm
GTIN
4046356703956
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbindersockel
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 6 mm Breite, selbstklebend (Kautschuk) und schraubbar, Befestigungsloch 4,8 mm, Kabelbinderdurchführung 4-seitig
Herstellerprodukttyp
WT-BASE LS HF 6
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
HR
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft