??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240706 - WT-BASE LS HF 4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240706
Product number of the Manufacturer
3240706
Description short
Embase pour attache-câbles
Description long
Embase pour attache-câbles, transparent
Manufacturer Type Description
WT-BASE LS HF 4
Preview
GTIN-Code
4046356703932
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
19 mm
hauteur
5 mm
couleur
Transparent
longueur
19 mm
Weight of the individual packaging
0 g
Foil weight portion of the individual packaging
3 g
Cardboard weight portion of the individual packaging
0 g
Polystyrene weight portion of the individual packaging
0 g
min. operating temperature range
-40 °C
max. operating temperature range
60 °C
suitable for max. bundle diameter
19 mm
diameter mounting hole
4 mm
suitable for max. cable tie width
4 mm
GTIN
4046356703932
Manufacturer product designation
Embase pour attache-câbles
Manufacturer product description
Embase, pour attache-câble jusqu'à 4 mm de largeur, autocollante (caoutchouc) et vissable, trou de fixation 4 mm, traversée 4 côtés
Product type
WT-BASE LS HF 4
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
39269097
Country of origin
HR
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !