??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240706 - WT-BASE LS HF 4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240706
Artikelnummer des Herstellers
3240706
Kurzbeschreibung
Kabelbindersockel
Langbeschreibung
Kabelbindersockel, transparent
Herstellertypbezeichnung
WT-BASE LS HF 4
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356703932
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
19 mm
Höhe
5 mm
Farbe
transparent
Länge
19 mm
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
0 g
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
3 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
0 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
min. Einsatztemperatur
-40 °C
max. Einsatztemperatur
60 °C
geeignet für max. Durchmesser des Bündels
19 mm
Durchmesser des Befestigungsloches
4 mm
geeignet für max. Breite des Kabelbinders
4 mm
GTIN
4046356703932
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbindersockel
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 4 mm Breite, selbstklebend (Kautschuk) und schraubbar, Befestigungsloch 4 mm, Kabelbinderdurchführung 4-seitig
Herstellerprodukttyp
WT-BASE LS HF 4
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
HR
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft