??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240703 - WT-BASE HF 5 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240703
Artikelnummer des Herstellers
3240703
Kurzbeschreibung
Kabelbindersockel
Langbeschreibung
Kabelbindersockel, schwarz
Herstellertypbezeichnung
WT-BASE HF 5 BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356703901
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
9.500 mm
Höhe
7 mm
Farbe
schwarz
Länge
15 mm
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
0 g
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
3 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
0 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
min. Einsatztemperatur
-40 °C
max. Einsatztemperatur
85 °C
geeignet für max. Durchmesser des Bündels
15 mm
Durchmesser des Befestigungsloches
3.500 mm
geeignet für max. Breite des Kabelbinders
5 mm
GTIN
4046356703901
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelbindersockel
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 5 mm Breite, schraubbar, Befestigungsloch 3,5 mm, Kabelbinderdurchführung 2-seitig
Herstellerprodukttyp
WT-BASE HF 5 BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
TW
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen