??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240667 - AI 2,5-8 BU-B 1500
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240667
Product number of the Manufacturer
3240667
Description short
Embout
Description long
Embouts, 2,5 mm², en ruban, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : bleu, gamme de coloris selon DIN 46228-4, certifié CSA
Manufacturer Type Description
AI 2,5-8 BU-B 1500
Preview
GTIN-Code
4046356625463
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
nominal cross section
2.500 mm^2
couleur
Blue
sans halogène
Yes
avec isolant
Yes
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
longueur de douille
8 mm
Type de surface
Tin-plated
material insulation
PP
bandware
Yes
identification flag present
No
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
Modèle
Standard
material of the insulation
Polypropylene (PP)
GTIN
4046356625463
Manufacturer product designation
Embout
Manufacturer product description
Embouts, 2,5 mm², en ruban, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : bleu, gamme de coloris selon DIN 46228-4, certifié CSA
Product type
AI 2,5-8 BU-B 1500
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1500
Quantity Scale
1500
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !