??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240667 - AI 2,5-8 BU-B 1500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240667
Artikelnummer des Herstellers
3240667
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülsen, 2,5 mm², Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: blau, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Herstellertypbezeichnung
AI 2,5-8 BU-B 1500
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356625463
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
2.500 mm^2
Farbe
blau
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
8 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Ja
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Standard
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4046356625463
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülsen, 2,5 mm², Bandware, Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: blau, Farbreihe nach DIN 46228-4, CSA-zertifiziert
Herstellerprodukttyp
AI 2,5-8 BU-B 1500
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1500
Mengenstaffel
1500
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft