??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240639 - CD 100X80 WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240639
Artikelnummer des Herstellers
3240639
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: weiß
Herstellertypbezeichnung
CD 100X80 WH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356629652
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Farbe
weiß
Länge
2000 mm
Breite
2000 mm
Höhe
100.000000 mm
Nettogewicht
1.890 kg
halogenfrei
Nein
Art der Befestigung
Screws and rivets
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
5577 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
7.000 mm
GTIN
4046356629652
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, weiß, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD 100X80 WH
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3240639
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
6
Mengenstaffel
6
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen