??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240637 - CD 100X40 WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240637
Product number of the Manufacturer
3240637
Description short
Goulotte
Description long
Goulotte, matériau: PVC, coloris: blanc
Manufacturer Type Description
CD 100X40 WH
Preview
GTIN-Code
4046356629638
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
couleur
White
longueur
2000 mm
Largeur
2000 mm
hauteur
100 mm
poids net
1.356 kg
sans halogène
No
flexible
No
Auto-extinguible (O/N)
No
Largeur de la fente
6 mm
useful cross section
1956 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
GTIN
4046356629638
Manufacturer product designation
Goulotte
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, blanche, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 40 mm, longueur 2 000 mm
Product type
CD 100X40 WH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés