??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240634 - CD 80X60 WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240634
Product number of the Manufacturer
3240634
Description short
Goulotte
Description long
Goulotte, matériau: PVC, coloris: blanc
Manufacturer Type Description
CD 80X60 WH
Preview
GTIN-Code
4046356629607
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
couleur
White
longueur
2000 mm
Largeur
2000 mm
hauteur
80 mm
poids net
1.334 kg
sans halogène
No
type de fixation
Screws and rivets
flexible
No
Auto-extinguible (O/N)
No
Largeur de la fente
6 mm
useful cross section
2970 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
GTIN
4046356629607
Manufacturer product designation
Goulotte
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, blanche, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 60 mm, longueur 2 000 mm
Product type
CD 80X60 WH
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3240634
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés