??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240633 - CD 80X40 WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240633
Product number of the Manufacturer
3240633
Description short
Goulotte
Description long
Goulotte, matériau: PVC, coloris: blanc
Manufacturer Type Description
CD 80X40 WH
Preview
Largeur
80 mm
hauteur
40 mm
couleur
White
longueur
2000 mm
poids net
1.080 kg
sans halogène
No
flexible
No
Auto-extinguible (O/N)
No
Largeur de la fente
6 mm
useful cross section
1557 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356629591
Manufacturer product designation
Goulotte
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, blanche, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 40 mm, longueur : 2 000 mm
Product type
CD 80X40 WH
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356629591
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
15
Quantity Scale
15
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !