??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240625 - CD 40X60 WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240625
Product number of the Manufacturer
3240625
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio, materiale: PVC, colore: bianco
Manufacturer Type Description
CD 40X60 WH
article view
GTIN-Code
4046356629416
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
colore
White
lunghezza
2000 mm
larghezza
2000 mm
altezza
40 mm
Mass
0.870 kg
non alogeno (S/N)
No
flexible
No
autocancellante (S/N)
No
larghezza della fessura
6 mm
useful cross section
1404 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
codice EAN
4046356629416
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, bianco, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 40 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD 40X60 WH
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3240625
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD