??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240621 - CD 30X60 WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240621
Product number of the Manufacturer
3240621
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio, materiale: PVC, colore: bianco
Manufacturer Type Description
CD 30X60 WH
article view
GTIN-Code
4046356629379
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
colore
White
lunghezza
2000 mm
larghezza
2000 mm
altezza
30 mm
Mass
0.708 kg
non alogeno (S/N)
No
flexible
No
autocancellante (S/N)
No
larghezza della fessura
6 mm
useful cross section
1060 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
codice EAN
4046356629379
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, bianco, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD 30X60 WH
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3240621
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
24
Quantity Scale
24
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD